どのユーザーインターフェイスでも、キーパッドは多くの場合、ユーザーが操作する最初の要素です。優れたユーザーエクスペリエンスは優れた製品にとって最も重要であり、それはすべて、キーパッドをカスタマイズして、正しい外観、感触、動作を実現することから始まります。カスタマイズに関しては、エラストマーキーパッドほど多くのオプションを提供できるキーパッドはほとんどありません。柔軟なポリマーで作られたエラストマーキーパッドは、幅広い産業や用途に対応する信頼性と耐久性のある選択肢です。
キーパッドの触覚応答、外観、構造は、正確な製品仕様に合わせて効果的に調整できます。エラストマーキーパッドには、次の利点があります。
触覚フィードバック
触覚フィードバックは、スイッチ構造において最も重要な考慮事項の1つです。エラストマーキーパッドを使用すると、キーを押すために必要な作動力を100gから300gの力の間で調整できます。キーは、挿入されたメタルドームを介して可聴スナップ音を鳴らして、ユーザーに即座にフィードバックを提供するように構成することもできます。さらに、各キーは、さまざまなレベルの硬度またはくぼみに対する耐性に割り当てることができます。
外観
製品の外観は、キーパッドにとってもう1つの重要な要素です。エラストマーはオフホワイト色として提供されますが、成形プロセス中に選択できるさまざまなカラーオプションがあります。色付きのテキスト、記号、または図像は、パッドまたはスクリーン印刷で印刷できます。シリコーンやポリウレタンコーティングなど、さまざまな仕上げが用意されており、感触を変え、印刷されたグラフィックを繰り返し使用した後に摩耗したり、洗浄液から保護したりするのに役立ちます。
選択的バックライト
エラストマーキーパッドは、表面全体にバックライトを付けることも、特定の領域をレーザーエッチングして選択的なバックライトを可能にすることもできます。エラストマーキーパッドのボタン全体をバックライトするには、ボタンのベースを半透明の素材で成形し、ボタンの下にある直接LEDがボタン全体に光を与えることができます。あるいは、エラストマーボタンを完全に不透明に塗装し、図像を塗料にレーザーエッチングすることもできます。ボタンの下でLEDが点灯すると、アイコンのレーザーエッチングされた領域のみが光を通過させ、図像だけを照らします。
費用対効果の高いツーリングと建設
プラスチック製のキーとボタンは射出成形されることがよくありますが、エラストマーのキーパッドは、キーとマットが一体であるため、圧縮成形されています。その結果、ゴム製キーパッド用の工具は、他の一般的なスイッチオプションと比較して大幅に低コストです。エラストマーキーパッドはまた、ワンピース構造により工具や組み立てがはるかに簡単である傾向があり、より迅速なプロトタイピングとより速いリードタイムにつながります。
耐久性
エラストマーキーパッドは完全に密閉されており、比類のない洗浄性を提供します。これらは、液体、化学薬品、または不要な湿気にさらされる可能性のあるあらゆる用途に最適です。それらは-30°Cから80°Cの範囲の温度に耐えることができます。
最終的に、エラストマーキーパッドは最もカスタマイズ可能なタイプのスイッチ設計の1つであり、独自の製品に完全に適合するようにさまざまなオプションを提供します。 To learn more about your possibilities with elastomer, schedule a consultation with our experts.